The EX350 is a professional DMM loaded with advanced features and functions. Low Impedance (LoZ) mode eliminates false readings caused by ghost voltages. Low Pass Filter (LPF)attenuates high frequencies to reduce noise for accurate readings. True RMS provides accurate readings when measuring distorted or noisy waveforms. Built-in Non-Contact AC Voltage Detector quickly checks for the presence of AC Voltage before testing. Features a 4000 count LCD display, data hold, min-max, relative mode, capacitance zero, auto power off, continuity and diode test. This meter will measure AC/DC voltage to 600 V and AC/DC current to 10 amps. Complete with test leads, manual and two AA batteries.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart