The Extech EX430A True RMS autoranging Multimeter (with K Type, capacitance, frequency, and duty cycle) is a professional-grade multimeter capable of performing a wide range of measurements. Functions include AC and DC voltage to 600 V, AC and DC current to 10 A, resistance to 40 MOhm, continuity, and diode test. It also includes a Type K thermometer function for contact or air temperature measurements from -20°C to 750°C (-4°F to 1832°F). Advanced functions include capacitance, frequency, and duty cycle. This meter comes complete with test leads, Type K temperature probe, 9 V battery, protective holster, adjustable tilt stand, and a velcro hanging strap.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart