Extech EX505A-K

Heavy Duty Industrial MultiMeter Kit

HK$169.00

The EX505A-K is a heavy duty industrial multimeter kit. The kit includes Extech’s model EX505A, DV25 and TL808 products. Kit provides you with a reliable meter and all the necessary accessories for industrial electric troubleshooting. Products are supplied in a soft carrying case that provides protection and organization for the meters whenever they are needed.

Industrial grade CAT IV-600 V, 6000 count display waterproof and dustproof (IP67).
Dual range AC voltage detector (24 to 1000 V AC/100 to 1000 V AC) + flashlight with audible/ visual indication, double-molded housing, and CAT IV-1000 V safety rating.
8-piece professional test lead kit with CAT III-1000 V safety rating.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart