The FLIR Triton™ F-Series ID thermal security cameras set the new standard of perimeter protection for critical infrastructure. The Triton F-Series ID features best-in-class thermal imaging detail and high-performance onboard analytics for classifying human or vehicular intrusions. FLIR’s premium line offers five models with full 640 × 480 thermal resolution, longer detection ranges, and better analytics performance than ever before.

Best-in-class thermal with onboard analytics
Triton F-Series ID classifies human and vehicle intrusions, and hands-off targets to autonomous PTZ tracking cameras.
Detailed thermal images improve threat detection and alarm assessment at greater distances
The camera is fully certified by third party video management systems, as well as FLIR United VMS.

사양

Compliance & Certifications
Compliance and Certifications FCC Part 15 (Subpart B, class A) CE Marked RoHS IP66 ONVIF Profile S WEEE
Environmental
De-Icing/Anti-Icing MIL-STD-810F, Method 521.1; - De-Icing of 3/6mm pending model
Humidity 0-95% relative
IP Rating (dust & water ingress) IP66
Operating Temperature Range -40°C to 70°C / -40° F to 158°F cold start
Shock MIL-STD-810F "Transportation"
Storage Temperature Range -55° to 85°C / -67° F to 185° F
Vibration IEC 60068-2-27
General
Detector Type Long-Life, Uncooled VOx Microbolometer
Dimensions (L x W x H) 18.1" × 5.5" × 6.3" (460 × 140 × 160 mm)
Input Voltage 24 VDC (21-30 VDC), 24 VAC (21-30 VAC)
Power Consumption Uncooled: 24 VAC: 85 VA (max w/o heaters) 215 VA (max w/heaters) 24 VDC: 65 W (max w/o heaters) 195 W (max w/heaters)
Thermal Effective Resolution 307,200
Thermal Pixel Pitch 17 µm
Thermal Spectral Range 7.5 µm to 13.5 µm
Thermal Zoom 4x continuous E-Zoom
Weight 9.55lb (4.4kg)
System Integration
Ethernet Yes
Network APIs FLIR SDK FLIR CGI ONVIF Profile S
Thermal Camera
Array format 640 × 480
f-number FLIR F-606 ID: 1.6
FLIR F-608 ID, FLIR F-617 ID, FLIR F-625 ID: 1.1
FLIR F-610 ID: 1.25
FLIR F-612 ID: 1.2
FLIR F-644 ID: 1.0
Focal Length FLIR F-644 ID, 640×480, 44° FOV, NTSC: 13 mm
FLIR F-625 ID, 640×480, 25° FOV, NTSC: 25 mm
FLIR F-617 ID, 640×480, 17° FOV, NTSC: 35 mm
FLIR F-612 ID, 640×480, 12° FOV, NTSC: 50 mm
FLIR F-608 ID, 640×480, 8.6° FOV, NTSC: 75 mm
FLIR F-606 ID, 640×480, 6.2° FOV, NTSC: 100 mm
FLIR F-610 ID, 640×480, 10° FOV, NTSC: 65 mm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz; PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
Video & Recording
Composite Video NTSC or PAL Yes: Hybrid IP & Analog
Video Compression Two independent channels of H.264 & M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Video Streaming Resolution QVGA to VGA
Video Thermal AGC Modes Auto AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Sensitivity, Brightness, Contrast, Sharpness
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest

Accessories

Resources & Support

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기