FLIR FC-T2 sensors deliver superior image accuracy and reliability for traffic monitoring applications. The FLIR FC-T2 thermal camera can monitor vehicles in a wider variety of conditions than traditional visible-light sensors. By detecting the heat of all objects in the scene, the FC-T2 operates in broad daylight or total darkness, poor weather and even light fog. Combined with FLIR’s vehicle presence detection boards, the FC-T2 makes a great solution for intersection traffic control.

Reliable intersection monitoring, day and night
The analog Flir FC T2-Series produces high-quality thermal images on which the smallest of details can be seen.
Flir FC-T2 cameras can be easily integrated into any existing infrastructure providing early detection and visibility 24/7 all the year round.
The Flir FC-T2 Series are extremely rugged systems that work perfect in all climates.

사양

Communications
Video Output NTSC, analog
Electrical
Consumption 5.5 W nominal at 110 VAC, 23 W peak with heaters
Environmental
Encapsulation IP66 + IP 67 (IEC 60529)
Operating Temperature Range -50° to 75°C (Cold start: -40° to 70°C) -58° to 167°F (Cold start: -40° to 158°F)
Requirements 90-240VAC, single phase 50-60Hz
Shock Mil-Std-810F
Storage Temperature Range -55° to +85°C (-67° to +185°F)
Vibration IEC 60068-2-27
Imaging & Optical
Automatic Heater Clears up to 4mm of ice from windows Automatic deicing, tested according to MIL-STD-810F Method 521.1
Detector Type Focal Plane Array (FPA), uncooled Vanadium Oxide (Vox) microbolometer
Field of View FLIR FC317-17°: 17° x 13°
FLIR FC324-24°: 24° x 18°
FLIR FC332 -32°, FLIR FC632-32°: 32° x 26°
FLIR FC344-44°, FLIR FC632-44°: 44° x 36°
Focus Focus free, athermal lens
Image Frequency NTSC: 30Hz
Image Processing Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC)
Sensor Resolution FLIR FC317-17°, FLIR FC324-24°, FLIR FC332 -32°, FLIR FC344-44°: 320 x 240
FLIR FC632-32°, FLIR FC632-44°: 640 x 480
Spectral Range 7.5 to 13.5µm
Thermal Sensitivity <50 mK f/1.0
Mechanical
Sensor Size [L x W x H] 259 x 114 x 106 mm (10.2 x 4.49 x 4.17 in) without sunshield 282 x 129 x 115 mm (11.1 x 5.08 x 4.53 in) with sun shield
Sensor Weight 1.8 kg (3.97 lbs) without sunshield 2.2 kg (4.85 lbs) with sun shield
Shipping Size [sensor and packaging][l x w x h] 366 x 188 x 178 mm (14.41 x 7.40 x 7.01 in)
Regulatory
Approvals EN 55022:2010, Class B EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 & A2 2009 EN 55024:2010, EN 51030-4: 2011 FCC Part 15, Subpart B, Class A IP 66 + IP 67 (IEC 60529) IEC 60068-2-27 EN 60950-1 EN 60950-22

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart