Extech FG100

Combustible Gas Leak Detector

HK$91.99

The FG100 is a Combustible Gas Leak Detector. Detects combustible gases Liquefied Natural Gas (LNG) and Liquefied Propane Gas (LPG) from 500 to 6500 PPM. Audible and visual alarms. Convenient compact portable size with pocket clip. Continuous operation up to 4 hours. LED indicators for gas leakage and static absorption. Easy one switch operation. Complete with 2 AAA batteries.

사양

General
Gas Detection Propane (500 to 6500 ppm), Natural gas (1000 to 6500 ppm)
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 7.1" × 0.8" diameter (180mm × 21mm diameter)
Power 2 × AAA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 1.6 oz (46g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart