FH-Series ID

Multispektrale, fest installierte Kamera für den Perimeterschutz

Die ID der Flir FH-Series sind robuste, fest installierte Multispektralkameras, die branchenführende Wärmebildgebung mit sichtbarer 4K-Bildgebung integrieren und so zuverlässige Eindringlingserkennungsfunktionen für die Perimetersicherheit bieten. Integrierte Analysen von neuronalen Faltungsnetzwerken (DNN) erkennen und klassifizieren menschliche und Fahrzeugbedrohungen, die sich mit hohen oder niedrigen Geschwindigkeiten bewegen, und minimieren so Fehlalarme und tägliche Betriebskosten. Custom Scheduling ermöglicht es Sicherheitsbetreibern, Intrusion Analytics so einzurichten, dass sie tagsüber in optischen Streams und nachts in thermischen Streams laufen, wodurch eine optimierte Abdeckung für jede Lichtbedingung geschaffen wird.

Key Features
Integriert Wärmebildgebung mit einer Auflösung von 640 × 512 und einem optischen 4K-Sensor in eine einzige Kamera für optimale Leistung in allen Umgebungen und unter allen Lichtbedingung
Minimierung falscher Alarme und der täglichen Betriebskosten durch die Verwendung von Videoanalysen in der Kamera, die sowohl im optischen als auch im thermischen Spektrum zur robusten Erkennung von Einbruchsversuchen von Menschen und Fahrzeugen ausgeführt werden.
Stellen Sie die ID der FH-Serie als Teil einer End-to-End-Lösung von Flir oder in Kombination mit bevorzugten Lösungen von Drittanbietern bereit

Specifications

Konformität und Zertifizierungen
Approvals FCC Part 15 (Subpart B, Class A), CE-Zeichen
Certifications IEC 62368
Compliance RoHS, WEEE
Umgebungsfaktoren
Humidity 0–95 % relative Feuchte
IP Rating [dust and water ingress] IP66 + IP67
Operating Temperature Range –40 °C bis +70 °C
Shock IEC 60068-2-27
Storage Temperature Range -50 °°C bis 85 °°C (-58 °°F bis 185 °°F)
Vibration IEC 60068-2-64
Allgemeine Angaben
Dimensions [L x W x H] 314 × 233 × 124 mm (12,4 × 9,2 × 4,9 Zoll)
Power Consumption Nennwert: 15 W Heizkörper aktiviert, 12 VDC: 48 W Heizkörper aktiviert, alle anderen Eingänge: 70 W
Surge Immunity on AC Power Lines EN 50130-4
Surge Immunity on Signal Lines EN 50130-4
Messung und Analyse
Analytics Features Bereichseingangs-/Eindringungserkennung, Überkreuzung/Zäunungsübergang; automatische/manuelle Tiefeneinrichtung, menschliche und Fahrzeugregeln, Manipulation, Loitering, CNN-Klassifikator
Analytics Management Webkonfiguration und -management, Maskierung von Erkennungsbereichen für die Analyse, anpassbare Empfindlichkeit, automatische Reaktionen, E/A-Fernsteuerung
Measurement Accuracy K. A.
Object Temperature Range K. A.
Systemintegration
Control Input_Output Eingang: zwei trockene Alarmkontakte Ausgang: zwei Relaiskontakte max. 1A bei 24 V AC/30 VDC Konfigurierbar zwischen Öffner und Öffner
Ethernet 100/1000 Mbps
External Analytics Compatible Ja
Network APIs Nexus SDK Nexus CGI ONVIF Profil S, G, T
Streaming Resolutions Primär-Stream: Wärmebildkamera: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Sichtbar: 4k (3840 × 2160), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) und VGA 640 × 480 Sekundärstrom: Wärmebild: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Sichtbar: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) UND VGA 640 × 480
Supported Protocols IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Video Over Ethernet Zwei unabhängige Kanäle von H.264/H.265 oder M-JPEG (außer 4k) für sichtbare und thermische
Wärmebildkamera
Array format 4K 2160p (3840 × 2160)
Array Format [Thermal] 640 × 512
Detector Pitch [Thermal] 17 µm
f number FLIR FH-606 ID, FLIR FH-608 ID, FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID, FLIR FH-617 ID: 1.6-2.2
FLIR FH-625 ID: 1,4-1,7
FLIR FH-644 ID, FLIR FH-669 ID: 1,5-2,8
f number [Thermal] FLIR FH-606 ID: f/1.6
FLIR FH-608 ID, FLIR FH-617 ID, FLIR FH-625 ID: f/1.1
FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID: f/1.2
FLIR FH-644 ID: f/1.0
FLIR FH-669 ID: f/1.4
Field of View [FOV] [Thermal] FLIR FH-669 ID, 9 mm: 69° × 56°
FLIR FH-644 ID, 13 mm: 44°×36°
FLIR FH-625 ID, 25 mm: 25° × 18°
FLIR FH-617 ID, 35 mm: 17° × 14°
FLIR FH-612 ID, 50 mm: 12° × 10°
FLIR FH-610 ID, 60 mm: 10° × 8,2°
FLIR FH-608 ID, 75 mm: 8,6° × 6,6°
FLIR FH-606 ID, 100 mm: 6,2° × 4,9°
Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC), wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Spectral Range [Thermal] 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermal AGC Modes Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsobjekte zu erzielen
Thermal Sensitivity_NETD [Thermal] <25 mK bei 25 °°C, F/1,0
Video Frame Rate 30 Hz oder weniger
Video Frame Rate [Thermal] NTSC: 30 Hz oder PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Video und Aufzeichnung
Composite Video NTSC or PAL Hybridsystem mit IP- und Analog-Video
Local Storage Unterstützung von SD-Speicherkarten (nicht mitgeliefert)

Accessories

  1. F-/FC-Series Pedestal Mount

Resources & Support

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

Canada 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 2015년 2월 5일

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.