FH-Series™ R PTZ

Multi-Spectral Pan-Tilt-Zoom Camera for Fire Detection and Monitoring of Surface Temperature Thresholds

The FH-Series R PTZ is a rugged Pan-Tilt-Zoom visible plus thermal radiometric camera for fire detection and security applications. This multispectral camera integrates industry-leading thermal imaging with 1080p visible imaging to provide rapid visual verification of smoke and hot spots and for detecting fires early in outdoor areas. The onboard radiometry combined with Pan-Tilt-Zoom functionality enables continuous wide area coverage and round the clock monitoring against potential fires.
When a hot spot or surface temperature change is detected, the contactless temperature measurement is sent to the operator through a connected Video Management System (VMS) for instantaneous assessment and deployment of response tactics. Custom scheduling provides security personnel the flexibility to enable and disable alarms depending on business hours and seasonality.

효과적인 조기 화재 감지

FH 시리즈 R PTZ는 열, 방사 측정 스트림뿐 아니라 4K 실화상을 제공하여 열점이 발화점에 도달하기 전에 식별하고 육안으로 확인할 수 있습니다. FH 시리즈 R PTZ를 사용하여 조기에 화재를 감지하면 안전성을 개선하고 시설을 보호하며 가동 중단을 예방할 수 있어 산업 현장, 창고 또는 제조 시설에서 사용하기에 완벽합니다.

사이버 보안 및 국방수권법(NDAA) 준수

사용자가 사이트 보안을 중요하게 여기는 만큼 당사는 사용자의 데이터 보안을 중요하게 생각합니다. Flir 보안 카메라는 주요 기반시설 및 정부 애플리케이션을 위한 사이버 강화 보안 시스템에 이상적입니다. Flir 개발 제품은 내부 및 외부 취약성 테스트, 엄격한 코드 검토, 철저한 IT 프로토콜 등과 함께 당사 프로세스에 사이버 보안 고려사항을 통합하여 NDAA(미국 국방수권법) 준수 기준을 충족합니다.

침입자 감지 및 확인

FH 시리즈 R PTZ는 고해상도, 4K 실화상 카메라 및 최대 30배 광학 줌이 특징으로, 보안 담당자가 올바르게 상황을 파악하고 평가하기 위해 필요한 핵심 정보를 캡처하여 대응에 걸리는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

Connecting Security Sensors with Flir Nexus

Seamlessly geo-track targets across wide areas through Flir Nexus, a proprietary communication protocol that helps bridge the gap between the FH-Series R PTZ, other cameras, radar devices, and their monitoring systems. Nexus enables seamless coordination with Flir radars and other thermal and visible cameras to maintain continuous tracking—even beyond a radar’s field of view.
Other Key Advantages
Integrates a high-resolution radiometric <35 mK NETD thermal sensor with a 1080p visual, 30x zoom camera for hot spot detection and visual verification.
Measures surface temperatures and processes temperature differences in real time.
Onboard radiometry delivers minimum, maximum, average and differential temperature measurement in user-defined spots, box and polygon shaped areas.
Product showcase image

Quote Carousel

사양

Compliance & Certifications
Compliance and Certifications FH R PTZ camera: FCC Part 15 (Subpart B, class A); UL Listed; RoHS; WEEE FH R PTZ camera plus PTU unit: Certifications Pending. ONVIF Profile S, G, T IEC 62368
Cyber Security
Security IEEE 802.1X TLS / HTTPS User authentication Access control via firewall User credentials with policy enforcement Digest authentication
Environmental
Humidity FH R PTZ camera: 0-95% relative humidity PTU unit: <90% relative humidity
IP Rating (dust & water ingress) IP66
Operating Temperature Range -35°C to 65°C (-31°F to 149°F)
Shock IEC 60068-2-27 (FH R PTZ camera only)
Storage Temperature FH R PTZ camera: -55°C to 85°C (-67°F to 185°F) PTU unit: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vandal Resistance IK10 (except windows; FH R PTZ camera only)
Vibration IEC 60068-2-64 (FH R PTZ camera only)
General
Detector Type Long-life, uncooled Vox microbolometer
Enclosure FH R PTZ camera: NEMA 4X PTU unit: aluminum alloy
Input Voltage 24 V AC (±10%) 24 V DC (±10%)* *Ensure power supply is capped correctly to avoid overheating
Power Consumption FH-Series R PTZ + PTU Unit: ≤150 W
Size [L × W × H] tba
Surge Immunity on AC Power Lines EN 50130-4 (FH R PTZ camera only)
Surge Immunity on Signal Lines EN 50130-4 (FH R PTZ camera only)
Weight 18.1 kg (41.4 lbs)
Measurement & Analysis
Accuracy Target below 100°C (212°F): ±5°C (±9°F) Target below 150°C (302°F): ±5% Target above 150°C (302°F): ±15% Measured at 25°C ambient temperature. Inaccuracy can increase at extreme temperatures.
Object Temperature Range High Gain Mode: 0°C to 160°C (32°F to 320°F) Low Gain Mode: 0°C to 380°C (32°F to 716°F)
PTZ
Pan Angle 360° continuous
Pan Speed 0.1°/s to ~55°/s
Presets - Preset Accuracy Supports 200 valid preset bits; ±0.1° accuracy
Tilt Angle -75° to ~40°
Tilt Speed 0.1°/s to ~25°/s
System Integration
Digital I_O Input: two dry alarm contacts Output: two relay contacts, 1A max and 24 V AC/30 V DC Normally open or normally closed (configurable)
Ethernet 100/1000 Mbps
Network APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF PROFILES S, G, and T
Streaming Resolution Primary and Secondary Streams Thermal: VGA (640 × 512) Visible: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), VGA (640 × 480)
Supported Protocols IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Thermal Camera
Array format 640 × 512
Focal Length 35 mm
Image Uniformity Optimization Automatic flat-field correction (FFC) - thermal and temporal triggers
Pixel Pitch 17 µm
Sensitivity <35 mK @ 25°C (77°F), f/1.0
Spectral Range 7.5 µm to 13.5 µm
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, presets, and user-definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
Thermal Image Settings Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), brightness, contrast
Video Frame Rate NTSC: 5-30 fps / PAL: 5-25 fps
Visible Camera
Array format 640 × 512
Focal Length 35 mm
Sensitivity <35 mK @ 25°C (77°F), f/1.0
Spectral Range 7.5 µm to 13.5 µm
Video Frame Rate NTSC: 5-30 fps / PAL: 5-25 fps
Visible f number f/1.6–f/4.4
Video & Recording
Video Compression H.264/H.265/MJPEG: four independent streams (2 visible, 2 thermal)

Resources & Support

애플리케이션 스토리

FLIR 카메라는 Dovecote Park 육류 생산 시설을 화재 사고로부터 안전하게 보호합니다

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart