단종

FLIR BHP SDK

Cooled Camera Software Development Kit

The BHP SDK allows users of A6600/A6200sc/A6700sc/A8300sc/SC6x00/SC8x00/RS6700 series cameras to integrate camera control and GigE data streaming into their own applications. The BHP SDK provides C/C++ functions to control all available camera operations. The SDK is in the form of a Visual Studio project that includes integrated help and many example programs to demonstrate how to use the various functions.

사양

강조 표시됨
Cameras Supported

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.