Flir Edge

Thermal Camera with Wireless Connectivity for iOS® and Android™ Smart Devices

HK$319.00

Compatible with the NEW iPhone 17

The Flir Edge (formerly Flir One Edge) allows you to easily inspect hard-to-reach areas from any position or angle. This infrared camera for smart phones connects wirelessly so you can inspect out-of-view targets—or clip it onto your phone or tablet for one-handed operation. The wireless connection also allows the same camera to be used with both Android and iOS devices, making it easy to share tools with your team members.
Flir One images are enhanced with Flir VividIR™ for brilliant thermal resolution; activate Flir's proprietary MSX® to add visual camera details to thermal images so you can clearly identify problems. All your thermal images and videos are saved directly to your mobile device and can be uploaded automatically to Flir Ignite™ for seamless reporting, sharing, and organization.

어디서나 쉽게 검사

모바일 장치에서 편안하게 이미지를 보는 동안 손이 닿지 않거나 시야 밖에 있는 대상을 쉽게 스캔하거나 자연스러운 그립으로 스마트 장치에 FLIR ONE Edge Pro를 클립으로 고정하여 한 손으로 조작할 수 있습니다.

고품질 이미지 및 성능

FLIR MSX, VividIR 및 160 × 120(19,200픽셀) 열 해상도로 고품질 열화상 이미지를 촬영하고, 대상을 쉽게 식별하며, 문제가 있는 위치를 인식합니다.

전문 도구

최대 2.5시간의 배터리 시간과 고속 충전 기능을 갖춘 FLIR ONE Edge Pro는 필요할 때 바로 사용할 수 있습니다. 이 견고한 카메라는 IP54 등급이며 2미터에서 낙하 테스트를 거쳤습니다.

MSX 이미지 증강

Flir Edge 시리즈 카메라는 온보드 가시광선 카메라의 주요 세부 정보를 전체 적외선 이미지에 실시간으로 추가하는 MSX(Multi Spectral Dynamic Imaging)를 특징으로 합니다. 그 결과, 실화상 기능이 있는 올인원 열화상 원본 이미지로 문제가 되는 열 패턴이 있는 곳을 즉시 인식할 수 있습니다. MSX는 실시간으로 발생하므로 화면에서 즉시 볼 수 있습니다.

Get More from the Flir One App

Flir One Series cameras connect to your smart device through the Flir One app, available on Google Play and the Apple App Store. Once connected, the app displays a live feed from your Flir One camera and can upload your recorded images and videos to the Flir IgniteTM cloud. You can also use the app to change camera and display settings, access help articles, activate step-by-step inspection guides, and find third-party apps for your specific application.

고유한 애플리케이션을 위한 Flir One 모바일 앱

당사의 제3자 파트너는 광범위한 Flir One 호환 모바일 앱을 제공하며, 각 앱은 특정 요구에 맞는 솔루션을 제공합니다. 

예를 들어 RocketPlan 앱을 확인하십시오. 복원 내에서 청구 프로세스를 디지털화합니다.

또는 상태 모니터링 내에서 여러 센서 데이터를 플롯팅하는 MultiSens-1234 앱과 가정의 에너지 효율성을 분석하는 ThermaFY Home 앱이 있습니다.

아래를 클릭하여 사용 가능한 모든 앱을 살펴보십시오. 또는 앱을 개발하거나 앱에 Thermal을 통합하는 데 관심이 있는 경우 지금 개발자 계정을 만드십시오.

Featured 3rd Party Apps

Flir One-compatible mobile apps can offer inspection, imaging, and reporting solutions tailored to your specific needs. Featured examples include:

  • Home Boost—helps homeowners find hidden problems that drive up energy bills.
  • HouseRater—allows homebuilders to collect new home energy efficiency data.
  • iCertify—for BS7671 electrical testing, inspection, and certification in the field.
  • Knauf Pro+—helps audit space to calculate insulation needs and detect potential energy loss.

사양

강조 표시됨
Thermal Resolution 80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Battery Life Approximately 2 hours 30 minutes
Object Temperature Range -20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Accuracy ±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
Operating Temperature -10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 30 cm - Infinity
Focus Fixed 30 cm - Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
HFOV/VFOV 54° ±1° / 42° ±1°
Image Modes MSX, Infrared, Visual
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Thermal Sensitivity/NETD 70 mK
Thermal Sensor Pixel size 12 µm, 8 to 14 µm spectral range
Visual Resolution 640 × 480
VividIR No
Power
Battery charge time 60–90 min for fully charged
15 min charging, from empty battery, gives 40 min operating time
Battery Life Approximately 2 hours 30 minutes
Charging Method Female USB-C (5V/1A)
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
Measurement Corrections Emissivity; Reflected apparent temperature (22°C / 72°F)
Object Temperature Range -20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
General
Additional Integrations Available via device App Store. Development SDK available: https://www.flir.com/developer/mobile-sdk/
Battery charge monitor 0 to 100%
Clip Span 130 mm (min) / 195 mm (max)
Compatible with FLIR software FLIR ONE app, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
Device Compatibility iOS ( version 17 and later) or Android (version 13 and later) smartphones and tablets
Dimensions (H x W x D) 37.5 mm × 35 mm × 149 mm (1.5 in × 1.4 in × 5.9 in)
Form Factor Phone
Remote Operation Up to 5 m (16.4 ft) from smart device
Weight 153 g (5.4 oz)
Environmental & Certifications
Certifications RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU
Drop test Drop from 2 m (6.56 ft)
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30%
IP Rating IP54
Non-Operating Temperature -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Operating Temperature -10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Communication & Data Storage
Bluetooth Uses Bluetooth to set up the peer-to-peer Wi-Fi network that the camera creates to connect to the mobile device
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
File Formats Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MOV (iOS), MP4 (Android)
WiFi 802.11 a/b/g/n

액세서리

리소스 및 지원

Note: For additional FLIR ONE support resources, please visit Support.FLIR.com

제품 뉴스

Flir One Edge Is Now Flir Edge: Same Trusted Innovation, Simplified Name

더 알아보기

애플리케이션 스토리

Flir One® Pro Camera Aids Step-Change in Quantifying the Thermal Performance of Buildings

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.