Flir Elara DX-Series

Multispectral PTZ Thermal Camera

The FLIR Elara™ DX-Series multispectral pan/tilt/zoom (PTZ) security camera provides full situational awareness in the most punishing environments. Combining thermal and visible light imagers, the Elara DX-Series gives operators the ability to monitor large areas in complete darkness, glaring light, and adverse weather. The exceptional detection and identification capabilities of multispectral cameras help integrators provide solutions for challenging imaging problems at critical infrastructure sites and remote facilities.

Integrated thermal and visible sensors capture sharp video where other PTZ cameras cannot.
Built to handle the challenges of critical infrastructure sites and other demanding locations.
PTZ capability gives operators continuous visibility in large areas plus optional thermal zoom up to 5x with 15 mm to 75 mm zoom lens

사양

Compliance & Certifications
Compliance and Certifications FCC Part 15 (Subpart B, class A) CE Marked RoHS IP66 WEEE NEMA 4X IEC 62368
Environmental
Humidity 0-95% relative
IP Rating (dust & water ingress) IP66
Operating Temperature Range -40°C to 60°C
Shock IEC 60068-2-27
Storage Temperature -55°C to 85°C
Vibe IEC 60068-2-64
General
Detector Type Long-Life, Uncooled VOx Microbolometer
Focus Range Athermalized, Focus-Free
Input Voltage 24 VAC(±10%)
Universal POE injector
Thermal E-Zoom Continuous E-Zoom to 4×
Zoom Visible: Optical Zoom: 31
Measurement & Analysis
Programmable Presets 256
PTZ
Pan Speed Continuous 360°
0.1° to 90° /sec
Tilt Speed -10° to 190°
0.1° to 60°/sec
System Integration
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Network APIs FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profile S
Streaming Resolution Thermal: QVGA to VGA
Visible: VGA to 4k
Supported Protocols IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Thermal Camera
Array format 640 × 480
Focal Length Visible: 6.5mm - 202mm
Lens Field of View HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36.65° - 1.2°
Optical Characteristics FOV: 50° × 38°
Focal Length: 8.7 mm
Pixel Pitch 12 µm
Sensitivity Visible:
Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Spectral Range 7.5 μm to 13.5 μm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz or PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
Thermal Image Settings Auto AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Brightness, Sharpness, Contrast
Visible Camera
Array format 640 × 480
Focal Length Visible: 6.5mm - 202mm
Lens Field of View HFOV: 61.8° - 2.15°
VFOV: 36.65° - 1.2°
Sensitivity Visible:
Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Spectral Range 7.5 μm to 13.5 μm
Video & Recording
Video Compression Thermal: One channel of H.264 & M-JPEG
Visible: Two independent channels of H.264 & M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest

액세서리

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.