단종

FLIR IR Camera Player

Remote Control & Viewer

FLIR IR Camera Player is a PC-based remote control and viewer that you can use with cameras from FLIR Systems. Record a video stream, save a frame as a snapshot image, autofocus/focus far/focus near, autoadjust, freeze an image, save images, add descriptions and comments to images, or change the color palette. You can connect your FLIR camera via Ethernet, FireWire, or USB.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.