Fast Shipping

Flir One®

Professional Thermal Camera for iOS™ and Android® Smartphones

Top application
  1. 자산 신뢰성
  2. 건물 진단 및 실내 공기 품질
  3. 전기 검사
  4. 액체 누출 감지

HK$214.00

호환성에 대한 참고 사항:

FLIR ONE Gen 3 모델은 운영 체제(iOS 또는 Android)와 커넥터 유형(USB-C, Lightning)의 다양한 조합으로 작동합니다.

구입하기 전에 휴대폰 모델과 커넥터 유형을 확인하십시오.

The Flir One® (formerly Flir One® Gen 3) is an affordable smartphone attachment thermal imaging camera designed to help professionals find problems faster and get more work done in less time. With MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) technology, which enhances thermal images by embossing details from the visual camera onto the thermal image, you’ll easily recognize where problems are located. Flir One cameras also provide a OneFit™ connector that adjusts and extends up to 4 mm to fit many popular protective cases. Whether inspecting electrical panels, looking for HVAC problems, or finding water damage, Flir One thermal imaging cameras enable users of all experience levels to work efficiently while on-the-go.

Now available with USB-C connector for iPhone!

MSX 이미지 증강

Flir One 카메라는 온보드 가시 광선 카메라의 주요 세부 정보를 전체 적외선 이미지에 실시간으로 추가하는 MSX(Multi Spectral Dynamic Imaging)를 특징으로 합니다. 그 결과, 실화상 기능이 있는 올인원 열화상 원본 이미지로 문제가 되는 열 패턴이 있는 곳을 즉시 인식할 수 있습니다. MSX는 실시간으로 발생하므로 화면에서 즉시 볼 수 있습니다.

Flir One 앱으로 더 많은 혜택 받기

Flir One 시리즈 카메라는 Google PlayApple App Store에서 사용할 수 있는 Flir One 앱을 통해 스마트 장치에 연결됩니다. 연결되면 앱은 Flir One 카메라의 라이브 피드를 표시하고 기록된 이미지와 비디오를 Flir IgniteTM 클라우드에 업로드할 수 있습니다. 또한 앱을 사용하여 카메라 및 디스플레이 설정을 변경하고, 도움말 문서에 액세스하고, 단계별 검사 가이드를 활성화하고, 특정 애플리케이션에 맞는 타사 앱을 찾을 수 있습니다.

고유한 애플리케이션을 위한 Flir One 모바일 앱

당사의 제3자 파트너는 광범위한 Flir One 호환 모바일 앱을 제공하며, 각 앱은 특정 요구에 맞는 솔루션을 제공합니다. 

예를 들어 RocketPlan 앱을 확인하십시오. 복원 내에서 청구 프로세스를 디지털화합니다.

또는 상태 모니터링 내에서 여러 센서 데이터를 플롯팅하는 MultiSens-1234 앱과 가정의 에너지 효율성을 분석하는 ThermaFY Home 앱이 있습니다.

아래를 클릭하여 사용 가능한 모든 앱을 살펴보십시오. 또는 앱을 개발하거나 앱에 Thermal을 통합하는 데 관심이 있는 경우 지금 개발자 계정을 만드십시오.

주요 타사 앱

Flir One 호환 모바일 앱은 고객의 특정 요구에 맞는 검사, 이미징 및 보고 솔루션을 제공할 수 있습니다. 주요 예는 다음과 같습니다.

  • 주택 부스트—주택 소유자가 에너지 비용을 높이는 숨겨진 문제를 찾을 수 있도록 도와줍니다.
  • HouseRater—주택 건설업체가 새로운 주택 에너지 효율성 데이터를 수집할 수 있습니다.
  • iCertify—현장의 BS7671 전기 테스트, 검사 및 인증용.
  • Knauf Pro+—감사 공간을 도와 절연 요구를 계산하고 잠재적인 에너지 손실을 감지합니다.
Thermal Imaging Camera Attachment
Track problems to the source with thermal imaging and MSX, making it easier to detect and diagnose issues.
Carry this lightweight, pocket-sized inspection tool with you to every job for convenient, on-the-go inspections.
Improve workflow and share images using the sleek, intuitive Flir One® mobile app without ever leaving the job site; and quickly create professional reports using Flir Thermal Studio software.

사양

강조 표시됨
Thermal Resolution 80 × 60
Battery Life Approximately 1h
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Phone FLIR ONE Gen 3 - iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Gen 3 - Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent ofthe difference between ambient and scene temperature. Applicable 60s after start-up when the unit is within 15 °C – 35 °C and the scene is within 5 °C – 120 °C.
Operating Temperature 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F) , battery charging 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Spot Meter One spot meter (centered).
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 0.3m – Infinity
Focus Fixed 15cm – Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
HFOV/VFOV 50° ± 1° / 38° ± 1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 80 × 60
Thermal Sensitivity [MRDT] 150 mK
Thermal Sensor Pixel size 17 µm, 8 – 14 µm spectral range
Video and Still Image Display/Capture Saved as 1440 × 1080
Visual Resolution 1440 × 1080
Power
Battery charge time 40 min
Battery Life Approximately 1h
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent ofthe difference between ambient and scene temperature. Applicable 60s after start-up when the unit is within 15 °C – 35 °C and the scene is within 5 °C – 120 °C.
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Spot Meter One spot meter (centered).
General
Battery charge monitor 0 – 100%
Dimensions (H x W x D) 34 × 67 × 14 mm (1.3 × 2.6 × 0.6 in)
Phone FLIR ONE Gen 3 - iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Gen 3 - Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Weight 36.3 g
Environmental & Certifications
Certifications MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Drop test Drop from 1.5m
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30% Reflected background temperature is 22°C
Non-Operating Temperature -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
Operating Temperature 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F) , battery charging 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Communication & Data Storage
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
File Formats Still images – radiometric jpeg Video – MPEG-4 (file format MOV (iOS), MP4 (Android))
Video Male Lightning (iOS), Male USB-C (Android)

리소스 및 지원

Note: For additional FLIR ONE support resources, please visit Support.FLIR.com

제품 뉴스

Flir One Edge Is Now Flir Edge: Same Trusted Innovation, Simplified Name

더 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart