Flir One® Pro

Pro-Grade Thermal Camera for Smartphones

HK$429.00

호환성에 대한 참고 사항:

FLIR ONE Pro 모델은 운영 체제(iOS 또는 Android)와 커넥터 유형(USB-C, Lightning, Micro-USB)의 다양한 조합으로 작동합니다.

구입하기 전에 휴대폰 모델과 커넥터 유형을 확인하십시오.

The Flir One® Pro helps you find invisible problems faster than ever, whether you're inspecting electrical panels, troubleshooting mechanical systems, looking for HVAC problems, or finding water damage. This Flir One Pro-Series camera offers 4x the native resolution of the Flir One (formerly Flir One Gen 3), for sharper image clarity that's further enhanced by the revolutionary Flir VividIR™. Measure temperatures more than 3x higher than any Flir One model—up to 400°C (752°F)—with a sensitivity that detects temperature differences down to 70 mK. Packed with powerful measurement tools, the Flir One Pro will work as hard as you do.

Compatible with the iPhone 15 and newer models.

MSX 이미지 증강

Flir One 카메라는 온보드 가시 광선 카메라의 주요 세부 정보를 전체 적외선 이미지에 실시간으로 추가하는 MSX(Multi Spectral Dynamic Imaging)를 특징으로 합니다. 그 결과, 실화상 기능이 있는 올인원 열화상 원본 이미지로 문제가 되는 열 패턴이 있는 곳을 즉시 인식할 수 있습니다. MSX는 실시간으로 발생하므로 화면에서 즉시 볼 수 있습니다.

Flir One 앱으로 더 많은 혜택 받기

Flir One 시리즈 카메라는 Google PlayApple App Store에서 사용할 수 있는 Flir One 앱을 통해 스마트 장치에 연결됩니다. 연결되면 앱은 Flir One 카메라의 라이브 피드를 표시하고 기록된 이미지와 비디오를 Flir IgniteTM 클라우드에 업로드할 수 있습니다. 또한 앱을 사용하여 카메라 및 디스플레이 설정을 변경하고, 도움말 문서에 액세스하고, 단계별 검사 가이드를 활성화하고, 특정 애플리케이션에 맞는 타사 앱을 찾을 수 있습니다.

고유한 애플리케이션을 위한 Flir One 모바일 앱

당사의 제3자 파트너는 광범위한 Flir One 호환 모바일 앱을 제공하며, 각 앱은 특정 요구에 맞는 솔루션을 제공합니다. 예를 들어 RocketPlan 앱을 확인하십시오. 복원 내에서 청구 프로세스를 디지털화합니다.

아래를 클릭하여 사용 가능한 모든 앱을 살펴보십시오. 또는 앱을 개발하거나 앱에 Thermal을 통합하는 데 관심이 있는 경우 지금 개발자 계정을 만드십시오.

주요 타사 앱

Flir One 호환 모바일 앱은 고객의 특정 요구에 맞는 검사, 이미징 및 보고 솔루션을 제공할 수 있습니다. 주요 예는 다음과 같습니다.

  • 주택 부스트—주택 소유자가 에너지 비용을 높이는 숨겨진 문제를 찾을 수 있도록 도와줍니다.
  • HouseRater—주택 건설업체가 새로운 주택 에너지 효율성 데이터를 수집할 수 있습니다.
  • iCertify—현장의 BS7671 전기 테스트, 검사 및 인증용.
  • Knauf Pro+—감사 공간을 도와 절연 요구를 계산하고 잠재적인 에너지 손실을 감지합니다.
The Professional's Thermal Smartphone Module
With its 19,200 pixel resolution—a 4x improvement over the Flir One (formerly Flir One Gen 3)—and VividIR, Flir One Pro gives you the ability to see more detail when it matters most.
Measure temperatures between up to 400°C (752°F)—compared with a maximum of 120°C (248°F) for the Flir ONE Gen 3—with up to three spot temperature meters and six temperature regions of interest.
Built to take the abuse that working on a jobsite dishes out every day, Flir ONE Pro is rated to take a drop from 1.8 meters and is built to last.

사양

강조 표시됨
Thermal Resolution 160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Battery Life Approximately 1 hr
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Phone FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.
Operating Temperature 0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 0.3 m — Infinity
FLIR Screen-EST Mode No
Focus Fixed 15 cm — Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
General Description Thermal and Visual Cameras with MSX
HFOV/VFOV 50° ±1° / 43° ±1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Thermal Sensitivity/NETD 70 mK
Thermal Sensor Pixel size 12 µm, 8 — 14 µm spectral range
Video and Still Image Display/Capture Saved as 1440 × 1080
Visual Resolution 1440 × 1080
Power
Battery charge time 40 min
Battery Life Approximately 1 hr
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
General
Battery charge monitor 0 — 100%
Dimensions (H x W x D) 68 × 34 × 14 mm (2.7 × 1.3 × 0.6 in)
Phone FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Weight 36.5 g
Environmental & Certifications
Certifications MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Drop test Drop from 1.5m
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30%
Non-Operating Temperature -20°C — 60°C (-4°F — 140°F)
Operating Temperature 0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Communication & Data Storage
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
Connector OneFit™ connector, adjustable height
File Formats FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MOV)
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MP4)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Still images – radiometric jpeg Video – MPEG-4 (MP4)
Video FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): Male Lightning
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Male USB-C
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Micro-USB

리소스 및 지원

Note: For additional FLIR ONE support resources, please visit Support.FLIR.com

제품 뉴스

Flir One Edge Is Now Flir Edge: Same Trusted Innovation, Simplified Name

더 알아보기

애플리케이션 스토리

Flir One® Pro Camera Aids Step-Change in Quantifying the Thermal Performance of Buildings

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

카트

Added to cart