단종

FLIR VideoReport

Thermal Video Editing Software

FLIR VideoReport is a software package specifically designed to provide an easy way to edit non-radiometric .mp4 and .avi video clips taken with FLIR GF-Series infrared cameras, and create reports with video. Edit your video clips, and build your movie with a few simple drag-and-drops. Delete bad shots and include only the best scenes. Save any frame from a video clip as an image.

The easiest way to create video reports
Trim or extend the length of video clips, and rearrange the order.
Add digital or infrared images, and even GPS information from the camera, to a video clip.
Add a title screen with custom text, explanatory text, or markers (circle or arrow) as overlay graphics to any video clip.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.