FLIR GF309
Furnace and Electrical Inspection Camera
The FLIR GF309 is designed for high temperature industrial furnace applications. These infrared cameras are ideal for monitoring all types of furnaces, heaters, and boilers, particularly in the chemical, petrochemical, and utility industries. Custom-built to see through flames, the FLIR GF309 also features a detachable heat shield designed to reflect heat away from the camera and camera operator, providing increased protection.
액세서리
리소스 및 지원
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.