FLIR GW66

Remote Monitoring Gateway

HK$539.00

The FLIR GW66 Remote Monitoring Gateway is part of the FLIR SV88™ and SV89™ Vibration Monitoring Solution Kits. It receives vibration and temperature data from SV88 and SV89 sensors and sends data to the built-in webserver and CBM.

The GW66 gateway also stores the data to its internal memory in case of Wi-Fi outage.

For more information on the FLIR SV88 or SV89 Vibration Monitoring Solution Kits, please visit flir.com/SV88-KIT or SV89-KIT.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart