The HD350 is a Pitot tube anemometer and differential manometer. Measures Differential pressure in 5 selectable units of measure and includes a Pitot tube and 2 connection hoses for measuring Air Velocity/Air Flow. Additional features include data hold, auto power off, zero function, plus manually record/recall up to 99 readings. Built-in USB port. Complete with software and USB cable, 9V battery, pitot tube with two 33.5 in. (85 cm) connection hoses and hard carrying case.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart