Offering 11 selectable units of measure, the HD755 Differential Pressure Manometer can serve as a low range/high resolution Gauge or provide Differential Pressure up to 0 to 13.85 in. H2O (inches of water). Max/Min recording and Relative time stamp are useful features, as are HD755's Data Hold and Auto Power Off functions. The 0.5psi HD755 also features Zero function for offset correction or measurement and a built-in USB interface. Comes complete with 9V battery, software with USB cable, AC Adaptor, connection hose, built-in stand, and hard carrying case.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart