Extech HDV700

Videoscope Display (No Probes)

HK$1,699.00

Videoscope display for Extech HDV700-Series; probes sold separately.
Compatible with various camera probes:
HD 5.5 mm × 1 m Camera Probe 5.5 mm × 3 m Camera Probe
Dual HD 4.9 mm × 1 m Camera Probe
HD 2-Way Articulating 3.9 mm × 1 m Camera Probe
2-Way Articulating 4.5 mm × 1.5 m Camera Probe
4-Way Articulating 6 mm × 1 m Camera Probe
4-Way Articulating 6 mm × 3 m Camera Probe
28 mm Camera Probe with 30 m Plumbing Spool

사양

General
Backlight LCD 500 nits
Battery 3.6 V Li-ion battery
Encapsulation IP54
Operating Temperature -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Storage Capacity Up to 64 GB micro SD (32 GB microSD included)
Tripod Mounting UNC ¼″-20
Additional Details
Certifications CE, UKCA
Dimensions/Weight 705 g
Display Color TFT
Power 5 V, 3 A DC with universal adaptors (US, EU, UK, AU)
Warranty 2 years
Weight 705 g

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart