Flir Horizon 9.3

Enterprise-grade NVR

A part of the United VMS 9.3 family, the Horizon NVR delivers best-in-class performance, stability, and unique price positioning for video installations of up to 150 cameras. Horizon is the ideal high-performance video surveillance choice for securing small-to-medium sized businesses with independent or multiple sites.

Feature-rich, highly scalable, and third party-compliant with an open architecture, Horizon offers unsurpassed value for installations, including retail, offices, small to mid-size manufacturing facilities, warehouses, educational institutions, and more. Set-up is exceptionally simple. Users can view cameras and review recordings on dedicated workstations through client stations as well as a powerful Web Client web interface from connected PCs and mobile devices.

Scalable Video Surveillance with Enterprise-Grade Performance
Feature-rich and highly scalable to support a wide range of storage requirements.
Speedy setup and configuration process with no operator training required.
ONVIF Profile S-conformant and designed to support a wide range of third party cameras.

사양

Compliance & Certifications
ONVIF Compliance Profile S
General
Basic Access Control Integrations Yes
Form Factor Workstation (WS) 1U/2U RAID Server
Global Client Yes
Max. User Access 5 WS/10 (Server)
Multi-site System Yes
Number of Channels 24-150
Supports All-in-One Yes
SW Field Upgrade [with valid SSA] Yes
Thermal Integration Yes
Third Party Camera Support Yes
Video & Recording
Storage Up to 48TB Internal raw data

리소스 및 지원

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart