Extech HT30

Heat Stress WBGT Meter

HK$219.00

The HT30 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) meter allows you to measure Heat Stress Index, or how hot it feels when humidity is combined with temperature, air movement, and radiant heat. The meter can also take individual temperature, humidity, and radiant heat measurements as well as monitor the effects of direct solar radiation on an exposed surface using the Black Globe temperature sensor. An in/out function displays the WGBT value with or without direct sun exposure. Additional features include Auto Power Off with override and a built-in RS-232 interface. Complete with 2 AAA batteries.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart