신규

Flir i35

App-fähige Wärmebildkamera mit LTE

Top application
  1. 자산 신뢰성
  2. 건물 진단 및 실내 공기 품질
  3. 전기 검사
  4. 기계 검사

Der Flir i35 bietet die Leistungsfähigkeit von NFPA 70B-compliant fortschrittlichen thermischen Inspektionen für jeden Techniker, unabhängig von seinem Erfahrungsstand. Basierend auf dem neuen ACE-Betriebssystem funktioniert es wie ein Smartphone für die Thermographie – unterstützt von Apps, verbunden mit der Cloud und bereit für die teamübergreifende Skalierung. Mit einer scharfen Auflösung von 240 × 320, einem intuitiven 5-Zoll-Touchscreen, einem robusten, handschuhfreundlichen Design und integrierter LTE-Konnektivität können Techniker Wärmedaten sicher hochladen, Berichte austauschen und in Echtzeit zusammenarbeiten – direkt von unterwegs, ohne WLAN zu benötigen. Mit geführten Workflows und Cybersicherheit auf Unternehmensebene hilft i35 Unternehmen dabei, die Berichterstattungszeit zu verkürzen, die Betriebszeit zu erhöhen und Teams überall zu unterstützen.

Mit den Vorteilen von Flir-, Drittanbieter- und benutzerdefinierten Apps vereinfachen die Kameras der iXX-Serie Inspektionen und verbessern den Workflow für eine höhere Produktivität. Apps können die Schritte zwischen Datenerfassung und -verbrauch reduzieren, sodass Sie so arbeiten können, wie es für Ihr Unternehmen am sinnvollsten ist.
On-Board-Apps können die Lernkurve vereinfachen, Sicherheitsinformationen bereitstellen, Host-Schulungen durchführen und Remote-Support anbieten, sodass unerfahrene Benutzer Inspektionen auf Expertenebene durchführen können.
Flir iXX-Kameras können eine Reihe von Anwendungen hosten, die auf Dokumentation und Entscheidungsfindung ausgerichtet sind. Darüber hinaus bietet der i35 integrierte LTE zum Hochladen, Teilen und Zusammenarbeiten in Echtzeit – ohne WLAN –, unterstützt durch ISO 27001-zertifizierte Praktiken.
Product showcase image

사양

강조 표시됨
IR-Auflösung 240 × 320
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK bei 30 °C (86 °F)
Genauigkeit ±2 °°C (±3,6 °°F) oder ±2 %
Sichtfeld (FOV) 38° × 49°
Digitalkamera 8 MP, Autofokus
Bildmodi MSX®, Thermisch, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Speichermedien Interner Speicher, integrierte Flir Ignite Cloud und Assetlink-Konnektivität
Bildgebung und optische Daten
Automatische Bildeinstellung Ja
Bildfrequenz 30 Hz
Bildmodi MSX®, Thermisch, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Blendenzahl 1.4
Digitalkamera 8 MP, Autofokus
Display-Auflösung 720 × 1280
Display-Typ 5-Zoll-LCD-Farbe
Farbe Schwarz
Farbpaletten Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Festfokus
IR-Auflösung 240 × 320
Laserausrichtung Position des Laserpointers wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt
Manuelle Bildeinstellung Ja
Mindestfokusabstand 0,5 m
Räumliche Auflösung (IFOV) 2,9 mrad
Sichtfeld (FOV) 38° × 49°
Sichtfeld Digitalkamera 50,5° × 64,5°
Spektralbereich 7,5 bis 13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK bei 30 °C (86 °F)
Messung und Analyse
Delta T Ja, entsprechend NFPA 70B
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,1 bis 1,0
Genauigkeit ±2 °°C (±3,6 °°F) oder ±2 %
Isotherm Oben, unten
Kameragewicht mit Akku 0,8 kg (1,76 lb)
Kameramaße (L × B × H) 225 × 136 × 73 mm (8,9 × 5,4 × 2,9 Zoll)
Messpunkt Center Spot, Bereich mit max./min.
Messwertkorrekturen Emissionsvermögen, matt/halbmatt/halbglänzend + kundenspezifischer Wert, reflektierte Scheintemperatur, atmosphärische Kompensation
Objekttemperaturbereich -20 °°C bis 200 °C (-4 °°F bis 392 °°F)
10 °°C bis 450 °°C (50 °°F bis 842 °°F)
Benutzeroberfläche
Text Textanmerkung auf Bild mit der Bildschirmtastatur
Touchscreen Kapazitiver Touchscreen
Kommunikation und Datenspeicher
Cellular Ja
Dateiformate Standard-JPEG mit integrierten 14-Bit-Messdaten
Schnittstelle USB-C: Datenübertragung von und zum PC und Mac-Gerät
Display-Port über USB-C
Speichermedien Interner Speicher, integrierte Flir Ignite Cloud und Assetlink-Konnektivität
Wechselstrombetrieb Optionales Zubehör: 45-W-AC-Adapter, 100-240-V-AC-Eingang, 15-V-DC, 3-A-Ausgang zur Kamera
WLAN IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 und 5 GHz)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer 4 Stunden bei 25 °°C (77 °°F) Umgebungstemperatur und typischer Verwendung
Akkutyp Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Energiemanagement Automatische Abschaltung
Ladedauer 2 Stunden im Ladegerät / 4 Stunden bis 90 % Kapazität in der Kamera
Ladesystem Der Akku ist in der Kamera oder im speziellen Ladegerät aufgeladen (im Lieferumfang enthalten)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15 °C bis 50 °C
Emissionsgrad-Tabelle Emissionsgradtabelle mit vordefinierten Materialien
EMV EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B
Funkwellenspektrum ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR Teil 15
RSS-247
Gehäuse IP54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C
Laserklassifizierung Klasse 2
Luftfeuchtigkeit IEC 60068-2-30/24 Std. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Sturzfestigkeit 2 m (6 Fuß 7 Zoll)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Arbeitsleuchte Manuell aktivierte helle LED
Lieferumfang Infrarotkamera mit Batterie
Extra-Batterie
Batterieladegerät
USB-C Kabel
Gedruckte Dokumentation
Hartes Transportetui
Handgelenkband

액세서리

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.