Extech IR400

Mini IR Thermometer

HK$84.99

The IR400 is a Compact thermometer capable of measurements up to 630°F (332°C) with the built-in laser pointer that identifies target area and improves aim. Backlighting illuminates display for taking measurements at night or in areas with low background light levels. Fixed 0.95 emissivity covers 90% of surface applications. Complete with 9-Volt battery and case.

사양

General
Distance to Target Ratio 8:1
Emissivity 0.95, fixed
Targeting single laser
Temperature (IR) Basic Accuracy ±7.5°F(4°C) at -4°F to 20°F (-20°C to -7°C)
±(2% of reading +4°F(2°C) at 20°F to 630°F (-7°C to -343°C)
Temperature (IR) Max Resolution 0.1 °F/°C at -4°F to 630°F (-20°C to -343°C)
Additional Details
Certifications IR400-NIST_S: CE, NIST
IR400_S: CE
Dimensions 3.2 × 1.6 × 6.3" (82 × 41.5 × 160mm)
Power 1 × 9V battery
Warranty 2 years
Weight 6.3oz (180g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart