FLIR ITS-Series sensors deliver superior image accuracy and reliability for traffic monitoring applications. ITS-Series thermal imaging sensors can monitor vehicles in a wider variety of conditions than traditional visible-light sensors. By detecting the heat of all objects in the scene, the FLIR ITS-Series operates in broad daylight or total darkness, poor weather and even light fog. Combined with FLIR’s video analytics boards, the FLIR ITS-Series makes a great solution for Automatic Incident Detection (AID).

Reliable highway monitoring, day and night
The FLIR ITS-Series produces high quality thermal images on which the smallest of details can be seen
FLIR ITS-Series cameras can be easily integrated into any existing infrastructure providing early detection and visibility 24/7 all the year round.
The FLIR ITS-Series are extremely rugged systems that work perfect in all climates.

사양

Communications
Analog Video Output NTSC, PAL or PAS 8.3Hz
Video Over Ethernet Two independent channels of H.264 or M-JPEG
Electrical
Power Consumption - Source – 12VDC Heater off: <5.5 W Heater on (at 100%): <25 W
Power Consumption - Source – 24VAC(VA) Heater on: <8 W Heater off (at 100%): <32 W
Power Consumption - Source – 24VDC Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Power Consumption - Source – POE (802.3af) Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): N/A
Power Consumption - Source – POE+ [802.3at] Heater on: <5.5 W Heater off (at 100%): <25 W
Surge Immunity on Signal Lines EN 55024:2010 and 55022:2010 to 4.0kV
Environmental
Humidity 0-95% relative humidity
IP Rating IP66 & IP67
Operating Temperature Range -50° to 70°C (-58° to 158°F) continuous operation -40° to 70°C (-40° to 158°F) cold start
Shock MIL-STD-810G "Transportation"
Standard Package Thermal imaging camera, operator manual
Storage Temperature Range -50° to 85°C (-58° to 185°F)
Surge Immunity on AC Power Lines EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Vibe IEC 60068-2-27
Imaging & Optical
Automatic Heater Clears ice from windows, Automatic deicing
Detector Type Focal Plane Array (FPA), uncooled VOx microbolometer
Field of View FLIR ITS317, FLIR ITS617: 17° x 14°
FLIR ITS324: 24° x 18°
FLIR ITS625: 25° x 19°
FLIR ITS332, FLIR ITS632: 32° x 26°
FLIR ITS344, FLIR ITS644: 44° x 36°
Image Processing Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Resolution FLIR ITS317, FLIR ITS324, FLIR ITS332, FLIR ITS344: 320 x 256
FLIR ITS617, FLIR ITS625, FLIR ITS632, FLIR ITS644: 640 x 512
Spectral Range 7.5 to 13.5 µm
Regulatory
Approvals CE: EN55022 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart