LaneCom V
Integrated AI-Powered HD Traffic Sensor
The LaneCom V is an intelligent HD visible sensor designed for reliable traffic monitoring and road user classification in complex urban environments. Equipped with a low-light HD camera and AI algorithms backed by 30 years of traffic detection expertise, it provides detailed vision and continuous data collection. Integrated into the signal head for optimal tracking of multiple objects, its edge-based AI technology enhances intersection control and delivers actionable traffic insights for smarter city planning.
리소스 및 지원
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart