Flir Latitude 9.3

Network UVMS

A part of the Flir United VMS 9.3 family, Latitude is the preferred enterprise-level IP surveillance system providing forensic-quality imaging and user-friendly operations.

Featuring the latest technology, Flir Latitude is a powerful and versatile network VMS featuring enhanced cyber security, edge device integration, and global administration. The scalable architecture efficiently supports systems of any size and can be implemented throughout an enterprise spanning multiple sites, cities, and continents. United VMS enables security managers to access system status, alarms, and video from anywhere at any time using dedicated workstations or the UVMS Web Client for fixed or mobile devices.

Optimize Your VMS with a Complete Solution
Open-platform architecture supports a virtually unlimited number of cameras and edge devices; ONVIF Profile S- and Profile M-compliant.
Complete solution simplifies video operations and integrates third-party technologies to meet the needs of sophisticated systems.
Powerful feature set with easy-to-use controls for efficient operation, optimized video scene tracking capability, and advanced forensic functionality.

사양

Compliance & Certifications
ONVIF Compliance Profile S, Profile M, Profile G
General
Advanced Access Control Integrations Yes
Basic Access Control Integrations Yes
CaseBuilder/TruWitness Yes
Distributed SW Architecture Yes
Form Factor Flexible | USS ENT/SMB/Edge
Global Client Control Center, Web Client
ioi Analytic IP Binding Yes
Max. User Access Unlimited
Multi-site System Yes
Number of Channels Unlimited
Redundant and Fault Tolerant Yes
Supports All-in-One Yes
SW Field Upgrade [with valid SSA] Yes
Thermal Integration Yes
Third Party Camera Support Yes
Video & Recording
Storage Unlimited

리소스 및 지원

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart