Extech LT505

Pocket Light Meter

HK$154.00

Extech’s pocket-sized autoranging Light Meter offers wide light intensity ranges measuring up to 40,000Fc (400,000Lux) with high resolution to 0.01Fc (0.1Lux). Ideal for indoor lighting tests and for checking security and safety illumination in parking garages, night time ATM areas, stairwells, landings, and hallways.

사양

General
Light (Foot Candle) 99.99, 999.9, 9999, 40,000 Fc
Light (Foot Candle) Basic Accuracy ±3% of reading + 3 digits
Light (Foot Candle) Max Resolution 0.01Fc
Light (Lux) 999.9, 9999, 99,990, 400,000 Lux
Light (Lux) Basic Accuracy ±3% of reading + 3 digits
Light (Lux) Max Resolution 0.1Lux
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 5.2 × 1.9 × 1" (133 × 48 × 23mm)
Power 2 × AAA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 8.8oz (250g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart