Extech MA1500

1500A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV

HK$249.00

The MA1500 is a 1500A True RMS AC/DC Clamp Meter. 2.0 in. (52mm) jaw size for conductors up to 500MCM with True RMS for accurate readings of non-sinusoidal waveforms. Additional features include: Relative Mode for Capacitance Zero and Offset Adjustment, Data Hold, Peak Hold, MIN/MAX, Auto Power Off, and Inrush function to capture transients during motor startup. Complete with test leads, Type K bead wire temperature probe, 9V battery and carrying case.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart