Extech MA445

400A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV

HK$129.00

Three models to choose from, with or without True RMS and AC or AC/DC Current functions. Choose True RMS model for accurate readings of non-sinusoidal waveforms, model with DC Current function for automotive applications, or model with Type K function when applications require Temperature measurements. The MA440 Series meters are fully loaded with multimeter functions and built-in non-contact voltage (NCV) detector to meet your application needs!

For accurate readings regardless of waveforms
Functions include: NCV, AC/DC Voltage, AC/DC Current, Resistance, Capacitance, Frequency, Type-K Temperature, Diode Test, Continuity
Relative mode for Capacitance, DC Zero and Offset Adjustment, Data Hold, Max/Min, Auto Power Off and Low Battery Indicator

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart