The MA63 is an AC/DC current clamp with NCV voltage detector and full overload protection. Manual ranging clamp meter with three Current ranges and AC/DC voltage to 600V. The 6000mA range allows for low current measurements that may be used in the automotive industry. Unique VFC (variable frequency control) mode helps troubleshoot and diagnose HVAC applications that are variable frequency driven. The MA63 also features resistance, capacitance, frequency, diode and continuity measurements as well as data hold low battery indicator, and auto power off functions. Complete with test leads, carrying case, and two AAA batteries.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart