Extech MD10

Non-contact Magnet Detector with Built-In Flashlight

HK$23.99 HK$17.99

The MD10 is a non-contact magnet detector with built in flashlight. A Blue LED lights up indicating the presence of a magnetic field including AC, DC and permanent magnets without contact. Applications include, testing audio speakers, Troubleshoot solenoid valves in pneumatic and hydraulic control equipment, testing relays with coils and electrically controlled solenoid valves in vehicles and machinery. Complete with two AAA batteries.

사양

General
Magnetic Field 63, 98, 401, 810 (Henry units)
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 6.25 × 0.8 ×1" (159 × 21 × 25mm)
Power 2 x AAA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 1.7 oz (48g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart