Flir Meridian 9.3

Enterprise-grade compact NVR with built-in PoE for small enterprises

A part of the Flir United VMS 9.3 family, Meridian is a compact, all-in-one network video recorder (NVR) that provides a convenient plug-and-play video surveillance system perfect for small security installations with 8, 16, or 24 cameras using the Flir USS Edge Appliance. This out-of-the box system provides an intuitive and easy setup, uses the regular UVMS operator interface, and enables United VMS Web Client web interface on fixed and mobile devices.

Seamlessly extend your security system across multiple locations for real-time video from different branches and remote offices.
Meridian 9.3 is a powerful solution that operates efficiently to help your bottom line.
Simple routine maintenance and an easy-to-use interface make Meridian 9.3 built to last within complex security ecosystems.

사양

Compliance & Certifications
ONVIF Compliance Profile S
General
Basic Access Control Integrations Yes
Form Factor Mini-PC
Global Client Yes
Max. User Access 4
Multi-site System Yes
Number of Channels 8, 16, or 24
Supports All-in-One Yes
SW Field Upgrade [with valid SSA] Yes
Thermal Integration Yes
Third Party Camera Support Yes
Video & Recording
Storage 2, 4, 6, 12, 16, or 20 TB

리소스 및 지원

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart