Extech MF100

AC/DC Magnetic Field Meter

HK$529.00

The MF100 is an AC/DC Magnetic Field Meter. This magnetic field meter features automatic temperature compensation with Hall effect sensor. Product complete with uniaxial magnetic probe sensor and protective cover, 9V battery and hard carrying case.

사양

General
Electromagnetic Field (Gauss) AC: 1500.0G, 15,000G; DC: 3000.0G, 30,000G
Electromagnetic Field (Gauss) Basic Accuracy AC: ±(5% of reading + 20 digits); DC: ±(5% of reading + 10 digits)
Electromagnetic Field (Gauss) Max Resolution 0.1G, 1G
Electromagnetic Field (Tesla) AC: 150.00mT, 1500.0mT; DC: 300.00mT, 3000.0mT
Electromagnetic Field (Tesla) Basic Accuracy AC: ±(5% of reading + 20 digits); DC: ±(5% of reading + 10 digits)
Electromagnetic Field (Tesla) Max Resolution 0.01mT, 0.1mT
Frequency Bandwidth 50Hz/60Hz
Number of Axes Uniaxial
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 7.8 × 2.7 × 1.2" (195 × 68 × 30mm)
Power 1 × 9V battery
Warranty 2 years
Weight 9.5oz (270g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart