Flir MIX™ X-Series Starter Kit

Visible and Infrared Starter Kit for High Speed Scientific Research

Call +1 (866) 477-3687

Designed for researchers and engineers who push the boundaries of discovery, the MIX Starter Kit for X-Series infrared cameras seamlessly blends infrared and visible light imagery into a single, synchronized data file. With highly accurate spatial and temporal alignment, this kit eliminates the guesswork of traditional thermal analysis, allowing users to instantly correlate heat patterns with structural details. Capturing and combining combining infrared and visible imagery at up to 1,004 frames per second, this kit ensures that every millisecond of change is captured with absolute precision, making it perfect for high-speed scientific research such as air bag testing, ballistics, and explosive dynamics.

With FLIR MIX, you don’t just see more—you see everything.

See More. Know More.
Capture every detail with temporally and spatially aligned infrared and visible imagery: no complex post-processing, no data gaps—just instant clarity.
Record fast-moving thermal events with up to 1,004 frames per second at full resolution, ensuring you never miss a crucial moment.
Stream, control, and record infrared and visible data; then analyze and share—all within Flir Research Studio.

사양

강조 표시됨
Detector Resolution 1920 × 1080 (Visible Camera)
Pixel Pitch 10 µm (Visible Camera)
Detector Type Area CMOS (Visible Camera)
Frame Rate [Full Window] 1120 Hz (Visible Camera)
Integration Time 2 µs to 1 second
Imaging & Optical
Detector Resolution 1920 × 1080 (Visible Camera)
Detector Type Area CMOS (Visible Camera)
Digital Data Streaming CXP-12 over 2 links
Frame Rate [Full Window] 1120 Hz (Visible Camera)
Integration Time 2 µs to 1 second
Lens 35 mm 4/3” lens
Lens Interface C-mount
Pixel Pitch 10 µm (Visible Camera)
Subwindow Modes Flexible down to 1920 × 8 at 86,230 Hz
Communication & Data Storage
Interface Frame grabber interface: Up to 4 CXP 2.1, 12 Gbps links – supports 1 or 2 links to the infrared camera and 2 links to the included visible camera.
Computer interface: Thunderbolt 3 (computer not included)
Trigger Mode(s) Button, external TTL signal, CXP-trigger
General
Package Includes High Speed Visible Camera, CXP-12 Quadlink Framegrabber to Thunderbolt System, BNC to HD-BNC Cables, X-Camera Side Mount, Research Studio Pro 1-Year License Card, Research Studio MIX Toolkit (perpetual lic.), Kowa XC-Series 35 mm 4/3" C-mount lens, Power/Sync Cable, HD-BNC Install/Removal Tool, Hard Case

리소스 및 지원

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart