Extech MO750

Soil Moisture Meter

HK$349.00

Find a distributor

The Extech MO750 Soil Moisture Meter has an integrated 8-inch heavy-duty moisture probe which monitors moisture levels in soil from 0% to 50% and easy 1-handed operation. Meter features a durable, water-resistant housing with a large LCD display, data hold to freeze the readings on the display, and minimum/maximum function. Comes with replaceable moisture probe (MO750-P), 4 AAA batteries, probe sensor cap, and user manual.

사양

General
Sensor Type Integrated Contact Probe
WME Moisture Content (Pin) 0 to 50%
WME Moisture Content Max Resolution (Pin) 0.10%
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 4.7 × 1.6 × 1.6" (374 × 40 × 40mm)
Power 4 × AAA (1.5V) batteries
Warranty 2 years
Weight 9.4oz (267g)

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart