FLIR MR59

Ball Probe Moisture Meter with Bluetooth®

HK$269.00

The FLIR MR59 is a pinless meter with wireless connectivity, which offers the convenience to view live readings from a mobile device via the FLIR METERLINK® App. Thanks to the ball-shaped sensor, users can cover a large area in a short time without making a mark; measure into corners and around baseboards easily; and detect problems below the surface.

Detect and map problems below the surface
The ball-shaped sensor helps you quickly cover a large area – or into corners and around baseboards – without leaving a mark.
Use Bluetooth® to view readings from a mobile device.
Take this durable, drop-tested meter to any job. Features a backlit display and bright worklight for dim light conditions.

사양

Highlighted
Relative Humidity
Display Backlit, multifunction LCD
Measurement & Analysis
Measurement Principle Capacitive (non-invasive)
Pinless Measurement Depth Up to 100 mm (4 in) depending on material under test
Pinless Moisture Range 0 – 100% (Range), relative measurement (Accuracy)
Communication & Data Storage
Connectivity Bluetooth BLE; Communications Protocol: METERLiNK®
User Interface
Display Backlit, multifunction LCD
Power
Auto Power Off (APO) After 30 minutes
Battery Life Typical 40 hours without worklight
Battery status indicator 4-bar battery icon (100% to empty)
Battery Type 9 V battery
General
Dimensions 240.5 × 67 × 38 mm (9.5 ×2.6×1.5 in)
Housing material Impact-resistant plastic
Weight 160 g (5.6 oz) battery excluded
Worklights White LED
Environmental & Certifications
Certifications CE, RCM, FCC/IC
Drop test 2 m (6.6 ft)
IP Rating IP40
Warranty Limited 3 years

액세서리

Resources & Support

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기