Extech PH90

Waterproof pH Meter

HK$124.00

Rugged waterproof (IP57) housing with Flat Surface Electrode for measuring pH in liquids, semi-solids, and solids. Does not break or get junctions clogged like the traditional glass bulb electrodes. Easy to replace sensor is perfect for field or lab use.

사양

General
pH 0 to 14.00pH
pH Basic Accuracy ±(0.01pH + 1d) or ±0.2pH
pH Max Resolution 0.01pH
Temperature (Contact) 32 to 194°F (0 to 90°C)
Temperature (Contact) Basic Accuracy ±1.8°F (±1°C)
Temperature (Contact) Max Resolution 0.1°
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 1.4 × 6.7 × 1.4" (36 × 170 × 36mm)
IP Rating IP57
Power 2 × CR3032 (3V) button batteries
Warranty 2 years
Weight 3oz (85g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart