Port Adapter
Port adapter for 80 degree lens
This port adapter allows you to use your FLIR thermal camera to quickly inspect through existing ports in high-voltage electrical cabinets, minimizing arc flash risk. The port adapter is designed for use with the FLIR 80-degree lens (T300805).
*Port adapter limits HFOV to 54°
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart