Extech PQ3350-3
3-Phase Power & Harmonics Analyzer
The Extech PQ3350-3 is a 3-Phase Power & Harmonics Analyzer capable of up to 52,428 single phase readings or 17,476 3-phase readings. It includes a large backlighting LCD that can display up to 35 parameters in one screen, and allows for the simultanious display of harmonics and waveform. For single and 3-phase/3-wire or 3-phase/4-wire systems. Complete with 4 voltage leads with alligator clips and retractable plunger clips, 8 AA batteries, universal AC adaptor, software, USB interface cable, and case. Current Probes sold separately.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart