Extech PQ34-12

1200A Current Clamp Probes

HK$859.00

The Extech PQ34-12 is a set of 1200 Amp Current Clamp Probes. For use with the PQ3450 and PQ3470 analyzers. Featuring a 50 mm (2 in) jaw size, this product comes with three current clamp probes and a year warranty.

사양

General
AC Current 20A, 200A and 1200A, switch selectable
AC Current Basic Accuracy ±1% full scale (50/60Hz)
Cable Length 4 meters (13.17 feet)
Frequency Bandwidth 45 to 400 Hz.
Jaw Size 50 mm (2.0 inch)
Minimum Load 100 KΩ for specified accuracy
Output Coupling AC coupled.
Output Sensitivity 10mV/A (20A range), 1mV/A (200A range), 0.1mV/A (1200A range)
Phase Error < ±1° (50/60Hz)
Additional Details
Dimensions 8.3 × 2.5 × 1.3" (210 × 64 × 33 mm)
Power 8V ±1V (supplied from meter)
Safety Category CATIII - 600V
Warranty 2 years
Weight 490 g (1.08 LB)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart