The Flir PT-Series AI SR is our most advanced multi-sensor security camera, featuring a high-performance <25 mK NETD uncooled thermal sensor with 640 × 512 resolution, a 4K visible-light imaging sensor with 25× optical zoom and outstanding low-light performance. This pan-tilt camera is enhanced with Flir Fusion AI Video analytics for reliable edge-based detection and classification of human and vehicle targets at extended ranges. Combined with Flir Nexus®, the PT-Series AI SR allows you to seamlessly track objects or people and provides uninterrupted target tracking—even beyond a radar’s field of view.
Thanks to its easy integration with United VMS and other major third party video management systems, PT-Series AI SR is an extremely versatile solution for critical infrastructure protection in total darkness, bright sun, and adverse conditions.

복잡한 애플리케이션을 위한 설계

PT 시리즈 AI SR는 360° 팬틸트 기능, 최대 1000미터 가시성, 모든 기상 또는 조명 조건에서 지속적인 감시를 하기 위한 다중 스펙트럼 이미징을 제공하여 항만, 석유 및 가스 시설, 전력 시설, 산업단지 또는 데이터 센터에서 사용하기에 이상적입니다.

비디오 분석 및 통합

United VMS는 Flir PT 시리즈 AI SR을 통합하고 제어하는 강력한 방법입니다. 사용하기에 직관적이고 필요에 따라 확장 가능한 UVMS는 분석, PTZ 추적, 고정 카메라에서 PT 카메라로의 추적 전환을 지원합니다.

사이버 보안 및 국방수권법(NDAA) 준수

사용자가 사이트 보안을 중요하게 여기는 만큼 당사는 사용자의 데이터 보안을 중요하게 생각합니다. Flir 보안 카메라는 주요 기반시설 및 정부 애플리케이션을 위한 사이버 강화 보안 시스템에 이상적입니다. Flir 개발 제품은 내부 및 외부 취약성 테스트, 엄격한 코드 검토, 철저한 IT 프로토콜 등과 함께 당사 프로세스에 사이버 보안 고려사항을 통합하여 NDAA(미국 국방수권법) 준수 기준을 충족합니다.

보안 센서와 Flir Nexus 연결

PT 시리즈 AI SR, 다른 카메라, 레이더 장치 및 모니터링 시스템 간의 격차 해소를 지원하는 특허 받은 통신 프로토콜인 Flir Nexus를 통해 넓은 영역 전반에서 대상물을 원활하게 지오트래킹(geo-track)할 수 있습니다. Nexus는 Flir 레이더 및 기타 열화상 및 실화상 카메라와 원활하게 조정하여 레이더의 시야를 넘어서까지 지속적인 추적 상태를 유지할 수 있습니다.
Key Features
The Flir PT-Series AI-SR combines a high-sensitivity <25 mK uncooled thermal sensor with up to 4× continuous zoom and a 4K visible-light camera featuring 25× optical zoom and superior low-light performance. This powerful dual-sensor design ensures clear, actionable imaging in complete darkness, bright sunlight, and challenging weather.
Equipped with Flir Fusion AI video analytics, the PT-Series AI-SR delivers real-time object detection, classification of people and vehicles, right at the edge. This reduces false alarms, improves situational awareness, and enables faster, more accurate responses without relying on external processing.
High speed, precision pan/tilt system with 0.2° pointing accuracy ensures the PT-Series AI SR can easily maintain continuous person and vehicle tracking over wide areas.
Product showcase image

Quote

사양

Compliance & Certifications
Compliance and Certifications FCC; CE Marked; RoHS; IP66; ONVIF Profile S, G, T, WEEE
Cyber Security
Security ISO27001 certified
IEEE 802.1x
TLS/HTTPS
User Authentication Access control via firewall
User credentials with policy enforcement
Digest Authentication
Environmental
De-Icing/Anti-Icing MIL-STD-810F, Method 521.1; De-Icing
Humidity 0 to 95% relative
IP Rating (dust & water ingress) IP66
Operating Temperature Range -40°C to 70°C (-40°158°F) cold start
Shock MIL-STD-810F “Transportation”
Storage Temperature Range -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Vibration IEC 60068-2-27
General
Dimensions (L x W x H) 348× 467 × 326 mm (13.7, 18.4, 12.8 in)
Effective Resolution 327,680 pixels (640 × 512)
Focus Range Athermalized, Focus Free
Input Voltage 24 V DC: 65 W (max w / o heaters) 195 W (max w heaters)
Weight ~37 lb (16.8 kg): configuration dependent
Zoom Visual: 25x optical zoom
Measurement & Analysis
Programmable Presets 256
Thermal Sensitivity <25 mK at 25°C, F/10
PTZ
Pan Angle/Speed Continuous 360°; 0.1° to 60°/ sec
Tilt Angle - Speed 90° to -90°; 0.1° to 30°/ sec
System Integration
Ethernet Yes
External Analytics Compatible Yes
Network APIs Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Supported Protocols IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Thermal Camera
Array Format (Thermal) 640 × 512, long-life, uncooled VOx microbolometer
f-number F1.6 to F4.8
Focal Length 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Lens Field of View 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Spectral Range (Thermal) 7.5 μm to 13.5 μm
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
Visible Camera
f-number F1.6 to F4.8
Focal Length 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Lens Field of View 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Low Light Sensitivity Color: 0.28 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
Sensor Illumination Back Light Compensation
Sensor type - Daylight 4K (2160p), 1/1.8-type STARVIS II CMOS
WDR 120 dB
Video & Recording
Video Compression Two independent channels of H.265, H.264 & M-JPEG for each sensor

액세서리

Resources & Support

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

북미: (+1) 800-254-0632
영국 및 유럽:  +44 (0) 239271 4713
남미 및 중미: (+52) 55 4777 2227
호주: (+61) 3 9008 4334
뉴질랜드: (+64) 9 282 9814
싱가포르: (+65) 800 388 35 777
인도: (+91) +000 800 100 8935
중국: (+852) 3008 1658
일본: (+81) 350 501454

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

Export Restrictions

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.