Quasar Hemispheric Mini-Dome
Immersive 360° surveillance camera
The FLIR Quasar Hemispheric Mini-Dome camera provides an immersive, 360° real-time and forensic experience using the FLIR United VMS ControlCenter. With an indoor/outdoor vandal-resistant housing—coupled with two-way audio, IR-illumination and I/O interface—the Quasar Hemispheric camera is fully featured to address a wide range of applications. Available in 6MP and 12MP models, the camera supports user-customized views through digital presets without affecting the recording of the complete 360° view, creating full coverage, panoramic video surveillance.
액세서리
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart