Extech RD350

Refrigerant Leak Detector with Audible and Visual Alerts

HK$299.99

The Extech RD350 refrigerant leak detector features a highly sensitive heated diode sensor. It detects a wide range of refrigerants—including R410A, R32, R134a, and more with a sensitivity of just 3g/year. Its tri-colored LED leak level indicator, variable audible alarm, and flexible 15.5” probe make pinpointing leaks effortless.

사양

General
Gas Detection R‐22, R‐134a, R‐404a, R‐410a, and all CFCs, HCFCs, and HFCs
Gas Detection Sensitivity R-32, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, HFO-1234yf
High: 0.11 oz/yr (3g/yr); Medium: 0.53 oz/yr (15g/yr); Low: 1.06 oz/yr (30g/yr)

R-22
High: 0.14 oz/yr (4g/yr); Medium: 0.71 oz/yr (20g/yr); Low: 1.41 oz/yr (40g/yr)
Probe Length 400 mm (15.5 ")
Sensor Type Heated Diode
Warm-up Time 45 seconds
Additional Details
Certifications CE
Warranty 2 years

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart