Extech RE300

ExStik® ORP Meter

HK$149.00

ORP meter with rugged flat surface ORP electrode and high resolution of 1mV

사양

General
Memory 15 readings
ORP -999 to 999mV
ORP Basic Accuracy ±4mV
ORP Max Resolution 1mV
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 1.4 × 6.8 × 1.6" (35.6 × 172.7 × 40.6mm)
IP Rating IP57
Power 4 × CR-2032 (3V) batteries
Warranty 2 years
Weight 3.8oz (110g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart