Extech RF12

Portable Brix Refractometer (0 to 18%) with ATC

HK$159.00

The Extech RF12 Portable Brix Refractometer measures the concentration of lubricants and cutting fluids. Compact and easy to operate, it requires only 2 or 3 drops of solution and provides accurate and repeatable measurements on an easy to read scale. The RF12 features a prism and lens with a simple focus adjustment and automatic temperature compensation (ATC) from 10°C to 30°C. Comes complete with case, calibration screwdriver, plastic pipette, and calibration solution.

사양

General
Sucrose 0 to 18% Brix (10 to 30°C ATC)
Sucrose Basic Accuracy ±0.2%
Sucrose Max Resolution 0.2 Brix
Additional Details
Dimensions 6.7 × 1.6 × 1.2" (170 × 40 × 30mm)
Warranty 2 years
Weight 6.5oz (185g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart