Extech RF15

Portable Sucrose Brix Refractometer (0 to 32%) with ATC

HK$154.00

The Extech RF15 measures the concentration of sugar in fruit juice and industrial fluids from 0 to 32 percent Brix, with a maximum resolution of 0.2 percent Brix and automatic temperature compensation. It only requires two or three drops of solution, and the prism and lens with focus adjustment provides simple, repeatable measurements. The RF15 comes complete with case, calibration screwdriver, plastic pipette, and calibration solution.

사양

General
Sucrose 0 to 32% Brix (10 to 30°C ATC)
Sucrose Basic Accuracy ±0.2%
Sucrose Max Resolution 0.2 Brix
Additional Details
Dimensions 6.6 × 1.6 × 1.2" (170 × 40 × 30mm)
Warranty 2 years
Weight 7oz (200g)

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart