Extech RF20

Portable Salinity Refractometer (0 to 100ppt) with ATC

HK$124.00

The Extech RF20 measures the concentration of dissolved salt in fluids. It has a compact size and is easy to operate. Automatic Temperature Compensation (ATC) from 10°C to 30°C. Comes with case, calibration screwdriver, plastic pipette calibration solution, and user guide.

사양

General
Salinity 0 to 100ppt (10 to 30°C ATC)
Salinity Basic Accuracy ±0.1%
Salinity Max Resolution 1ppt
Additional Details
Warranty 2 years

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart