Check the humidity, temperture, and weather conditions easily with the Extech RHT510 Hygro-Thermometer Psychrometer. This meter can display temperature readings (Air and Type-K), relative humidity, wet bulb, and dew point. The included bead wire Type-K probe can be used to measure temperatures up to 250°C (~480°F), but the meter can measure to 1300°C (2372°F) if used with other probes. Recall highest and lowest readings with the Min/Max function. The RHT510 also features a backlit LCD that displays Data Hold and Auto power off with disable option.
수출 제한
이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.
Added to cart