Extech SDL300

Metal Vane Thermo-Anemometer/Datalogger

HK$619.00

The SDL300 records data on an SD card in Excel format. Metal Vane withstands temperatures to 158°F (70°C) and air velocity to 6900ft/min. Datalogger date/time stamps and stores readings on an SD card in Excel format for easy transfer to a PC. Adjustable data sampling rate from 1 to 3600 seconds. Stores 99 readings manually and 20M readings via 2G SD card. Type K/J Thermocouple input for high temperature measurements. Large (9999 count) LCD displays Air Velocity and Temperature simultaneously. 2% velocity accuracy via low friction ball bearing vane wheel on 39" (1m) cable. Record/Recall MIN, MAX, Data Hold, Auto Power Off. Complete with 6 x AA batteries, SD card, metal vane sensor with 3.9ft (120cm) cable, and hard carrying case.

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.

카트

Added to cart